40 MM DC RL

40 MM DC RL
40 MM DC RL

Shaft, 60 Case, 39.99 / 40.00 mm Diameter, Boîtier profond (DC), Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C min., Longueur aléatoire (RL), 178 in Long

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Thomson 60 Case LinearRace® shafting is manufactured to the highest quality standards. Using 60 Case® LinearRace shafting with Thomson Ball Bushing bearings ensures optimal bearing performance and travel life.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal40 mm
[d] Diamètre réel39.99 / 40.00 mm 
Longueur178 in  

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.0020 mm
ClasseClasse MM (h6) 
Effilement0.0025 mm
Fini de surface0.20 Ra µm 
Material, ShaftSteel 
MatériauSteel 
Option Deep Case (DC)Boîtier profond (DC) 
Rectitude0,0254 mm par pied de longueur (0,051 mm TIR) 
Référence UPC662486506782 
Robustesse60 Rockwell C min. 
Weight44.8 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :